Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DA

La configuración doble del filtro de serie DA de nuevo diseño puede funcionar continuamente, eliminando la necesidad de desactivarlo para la limpieza o el mantenimiento. Cuando sea necesario el cambio o mantenimiento de un elemento filtrante, el usuario puede desviar el flujo de la filtración de un lado al otro. Un sistema de compensación de presión garantiza una presión constante mientras se transfiere el flujo.

DA
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
40 bar (580 psi)
temperatura de funcionamiento
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Mantenimiento sencillo
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Apto para todos los fluidos con base de petróleo
  • Emulsiones de HW
  • La mayoría de los aceites lubricantes y
    fluidos hidráulicos sintéticos