Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DCF 2000

El sistema de filtración de autolimpieza impulsado por motor DCF 2000 se ha diseñado específicamente para tratar los retos asociados con el filtrado de recubrimientos y lodos de la industria de fabricación de papel. Elimine las roturas o rayas de papel, reduzca el impacto medioambiental y maximice el tiempo de funcionamiento y la productividad.

DCF 2000
Tecnología
Limpieza mecánica
Capacidad volumétrica total
41,6 l (11 gal)
Área de filtrado
3935 cm² (610 in²)

Características Principales

  • Filtra el 48 %-72 % de los recubrimientos sólidos con una retención de 75 micras, la más exigente de la industria
  • Elimina continuamente los contaminantes del recubrimiento y evacua eficientemente los contaminantes recogidos a la vez que opera a una presión diferencial baja constante
  • Diseñado para un funcionamiento continuo sin asistencia, sin necesidad de intervención del operador
  • Los medios de limpieza mecánica eliminan los costes de medios de sustitución y el gasto y peligro de la eliminación de los residuos
  • Mayor productividad: aumenta la eficiencia del sistema y reduce las roturas de papel y el tiempo de inactividad asociado
  • Múltiples configuraciones disponibles y conectado mediante válvulas a un cabezal cónico común para las aplicaciones de grandes caudales

Aplicaciones:

  • Recubrimientos de papel