Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DCF 400/800/1600

La serie DCF de Eaton, considerado el filtro de limpieza mecánica más eficiente del mercado, es ideal para líquidos altamente viscosos, abrasivos o pegajosos. Los filtros DCF funcionan con una presión diferencial consistentemente baja y ofrecen un funcionamiento sencillo y fiable donde una inversión inicial baja es un factor esencial.

DCF 400/800/1600
Tecnología
Limpieza mecánica
Capacidad volumétrica total
3,5 l-41,6 (0,94 gal-11 gal)
Área de filtrado
722 cm²-3935cm² (112 in²-610 in²)

Características Principales

  • Eliminación o reducción en cartuchos y bolsas filtrantes desechables para reducir el manejo del operario, los costes de inventario y la eliminación de residuos
  • Reducción de la pérdida del producto y purga de contaminantes más concienzuda en una corriente de vapor altamente concentrada
  • Prácticamente sin mantenimiento, casi un 100 % de tiempo de actividad
  • Diseño compacto, menor coste de capital para ajustarse a la mayoría de las instalaciones
  • Pantallas de acero inoxidable desde ranuras de 15 micras hasta perforaciones de 1/4" para manejar una amplia gama de necesidades de filtración
  • Disponible con discos de limpieza de UHMWPE, uretano, teflón o Kynar
  • Reducción o eliminación de intervención del operario para funcionamiento más seguro

Aplicaciones:

  • Recubrimientos de papel 
  • Lodos de ppcc/gcc 
  • Resinas fenólicas 
  • Detergentes
  • Grasas con base de petróleo 
  • Procesamiento de etanol 
  • Aceites de fritura calientes
  • Fluidos de CIP (hidróxido de sodio) 
  • Almidón 
  • Lodos de cal 
  • Adhesivos
  • Máquinas de recubrimiento por cortina 
  • Nutricéuticos 
  • Refrigerantes de mecanizado 
  • Pintura
  • Tinta 
  • Chocolate 
  • Aceites comestibles 
  • Sebo

Cómo funciona - Filtros de limpieza mecánica DCF - Filtración Eaton

Los filtros de limpieza mecánica DCF están diseñados para enfrentarse a los retos del aumento de presiones medioambientales, la pérdida de producción valiosa y la seguridad del operario.