Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DU

Los filtros doble de baja presión de Eaton de la serie DU son ideales para una presión de servicio de hasta 32 bar (464 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Una válvula de inversión de tres vías, integrada en el centro del envolvente, posibilita cambiar del lado del filtro sucio al limpio sin interrumpir el funcionamiento.

DU
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
63 bar (914 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Válvula de inversión de tres vías
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Apto para todos los fluidos con base de petróleo
  • Emulsiones de HW
  • La mayoría de los aceites lubricantes y
    fluidos hidráulicos sintéticos