Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

E-O

Los indicadores de colmataje de Eaton supervisan de forma fiable el atasco provocado por la acumulación de partículas en filtros de aceite hidráulico y lubricante. Los indicadores de colmataje se integran fácilmente en sistemas de control automático y garantizan un control continuo de la contaminación. El E-O es un indicador de diferencia de presión visual y a la vez eléctrico.

E-O
Tipo de indicadores de colmataje
Visual y eléctrico
Presión de servicio máxima
80 bar (1160 psi)
Temperatura de funcionamiento
–20 °C-80 °C (–4 °F-176 °F)

Características Principales

  • Señalización óptica y eléctrica del exceso de límites de presión
  • Integración fácil en sistemas de control automático
  • Control de contaminación continuo