Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

E6

Los indicadores de colmataje de Eaton supervisan de forma fiable el atasco provocado por la acumulación de partículas en filtros de aceite hidráulico y lubricante. Los indicadores de colmataje se integran fácilmente en sistemas de control automático y garantizan un control continuo de la contaminación. La serie E6 es un presostato y creador/interruptor de contacto para indicadores visuales, eléctricos y visual-eléctricos de colmataje.

E6
Tipo de indicadores de colmataje
Visual, eléctrico y visual-eléctrico
Presión de servicio máxima
Hasta 100 bar (1450 psi)
Temperatura de funcionamiento
–20 °C-80 °C (–4 °F-176 °F)

Características Principales

  • Señalización óptica y eléctrica del exceso de límites de presión
  • Integración fácil en sistemas de control automático
  • Control de contaminación continuo