Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EDA

La configuración doble del filtro de serie EDA de nuevo diseño puede funcionar continuamente, eliminando la necesidad de desactivarlo para la limpieza o el mantenimiento. Cuando sea necesario el cambio o mantenimiento de un elemento filtrante, el usuario puede desviar el flujo de la filtración de un lado al otro. Un sistema de compensación de presión garantiza una presión constante mientras se transfiere el flujo.

EDA
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
40 bar (580 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Válvula de inversión
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil
  • Disponible marca ASME U

Aplicaciones

  • Apto para fluidos con base de petróleo
  • Emulsiones de HW
  • La mayoría de los aceites lubricantes y
    fluidos hidráulicos sintéticos