Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EDU

La serie de filtros de presión de inversión de acero inoxidable de Eaton EDU tiene una presión de funcionamiento de hasta 32 bar (464 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Una válvula de inversión de tres vías, integrada en el centro del envolvente, posibilita el cambio del lado del filtro sucio al limpio sin interrumpir el funcionamiento.

EDU
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
32 bar (464 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Válvula de inversión
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Apto para fluidos con base de petróleo
  • Emulsiones de HW
  • La mayoría de los aceites lubricantes y fluidos hidráulicos sintéticos