Aplicaciones
- Todos los fluidos basados en petróleo
- Emulsiones de HW
- La mayoría de los fluidos sintéticos y lubricantes
Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
Los filtros dobles de alta presión de la serie EHD tienen un tipo de válvula de inversión y son aptos para una presión de servicio de hasta 315 bar (4568 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión.
Aplicaciones
Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
Presión de servicio máxima: | 210 bar (3045 psi); 315 bar (4568 psi) |
Presión de ensayo | 300 bar (4350 psi); 450 bar (6532 psi) |
Presión de servicio máxima a IS20: | 210 bar (3045 psi); 250 bar (3625 psi) |
Presión de ensayo a IS20: | 273 bar (3960 psi); 325 bar (4713 psi) |
Conexión de proceso: | Conexión de rosca, brida SAE de 207 bar (3000 psi) o brida AVIT 320 bar (4640 psi) (diseño especial) |
Material de envolvente: | EN10088-1.4571 (316 Ti de acuerdo con AISI) |
Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
Posición de montaje: | Vertical |
Lado sucio de conexiones de medición y purgado de aire: | BSPP ¼ |
Lado limpio de conexiones de medición: | BSPP ¾ |