Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EHP

Los filtros de alta presión de acero inoxidable de la serie EHP son ideales para una presión de funcionamiento de hasta 1400 bar (20 300 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. El filtro EHP está montado en línea. La fuerza y durabilidad de los filtros de acero inoxidable de Eaton no tiene rival.

EHP
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
700 bar (10 150 psi); 800 bar (11 600 psi); 1400 bar (20 300 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Resistencia a la corrosión
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Material filtrante plegado en forma de estrella
  • Dirección del flujo de fuera a dentro
  • Larga vida útil