Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EHPF

El filtro de alta presión de acero inoxidable de la serie EHPF es apto para una presión de funcionamiento de hasta 315 bar (4568 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Los filtros EHPF se colocan en la superficie de montaje con bridas.

EHPF
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
315 bar (4568 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Material filtrante plegado en forma de estrella
  • Resistencia a la corrosión
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Dirección del flujo de fuera a dentro
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Fluidos con base de petróleo
  • Emulsiones de HW
  • La mayoría de los fluidos sintéticos y fluidos lubricantes