Aplicaciones
- Apto para fluidos con base de petróleo
- Emulsiones de HW
- La mayoría de los aceites lubricantes y fluidos hidráulicos sintéticos
Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
La serie de filtros en línea de acero inoxidable ELA de Eaton tiene una presión de funcionamiento de hasta 40 bar (580 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Una válvula de inversión de tres vías, integrada en el centro del envolvente, posibilita el cambio del lado del filtro sucio al limpio sin interrumpir el funcionamiento.
Aplicaciones
Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
Presión de servicio máxima (recipiente a presión): | 40 bar (580 psi) |
Presión de ensayo según ASME VIII div. 1: | 1,3 x presión de servicio = 52 bar (754 psi) |
Presión de ensayo según API 614, capítulo 1: | 1,5 x presión de servicio = 60 bar (870 psi) |
Conexión de proceso: | Brida SAE de 207 bar (3000 psi) o brida ANSI B16.5 CLASE 10,5 bar/20,7 bar (150 psi/300 psi) |
Material de envolvente: | Acero inoxidable, ver hoja n.º 68 599 |
Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
Posición de montaje: | Vertical |
Conexión de purgador: | NPT ½“ |
Lado sucio de conexión de drenaje: | NPT ½“ |
Lado limpio de conexión de drenaje: | NPT ½“ |
Volumen de depósito: | 0,64 l (17 gal) |
Bridas adaptadoras de presión de servicio: | Según la norma B16.5 CLASE 10,5 bar/20,7 bar (150 psi/300 psi) |