Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

HDD

Los filtros dobles de alta presión de la serie HDD tienen un tipo de válvula de inversión y son aptos para una presión de funcionamiento de hasta 315 bar (4568 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Se pueden mantener los filtros dobles sin interrumpir el funcionamiento.

HDD
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
315 bar (4568 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Se puede mantener sin interrupción
  • Apertura fácil gracias a la válvula de inversión
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Todos los fluidos basados en petróleo
  • Emulsiones de HW
  • Glicoles de agua
  • La mayoría de los fluidos sintéticos y lubricantes