Aplicaciones
- Todos los fluidos basados en petróleo
- Emulsiones de HW
- La mayoría de los fluidos sintéticos y lubricantes
Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
Los filtros de presión de la serie HNU son ideales para una presión de funcionamiento de hasta 315 bar (4568 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Los filtros HNU se montan en el sistema hidráulico con bridas.
Aplicaciones
Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) |
Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
Presión de servicio máxima: | 315 bar (4568 psi) |
Presión de ensayo: | 450 bar (6525 psi) |
Conexión de proceso: | Montado en colector |
Material de envolvente: | EN-GJS-400-18-LT; acero en C |
Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
Posición de montaje: | Vertical |
Volumen de depósito: | 2,50 l (0,66 gal) |