Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

HP

Los filtros de alta presión de la serie HP están fabricados con acero al carbono y pueden manejar una presión máxima de 420 bar (6000 psi). Los filtros HP están montados en línea y hay disponibles válvulas de derivación e inversión. Incluyen indicadores DP visuales/eléctricos.

HP
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
420 bar (6000 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Material filtrante plegado en forma de estrella
  • Dirección del flujo de fuera a dentro
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Todos los fluidos basados en petróleo
  • Emulsiones de HW
  • Glicoles de agua
  • La mayoría de los fluidos sintéticos y lubricantes
Cómo comprar a Eaton