Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

IFPM 33

Los sistemas purificadores de fluidos de Eaton eliminan el agua libre, emulsificada y disuelta, los gases libres y disueltos y los contaminantes sólidos. Se han desarrollado para distintos rangos de viscosidad, desde aceites lubricantes para transformadores a engranajes pesados. La selección de calificación de micras utilizada depende de la pureza del fluido deseada. Los sistemas de limpieza de fluidos móviles de la serie IFPM están disponibles en dos tamaños estándar con caudales de 30 l/min (7,9 gal/min) y 70 l/min (18,5 gal/min). Los sistemas purificadores de fluidos IFPM están completamente automatizados, se controlan mediante autómata programable y son lo suficientemente compactos para poder usarse en áreas reducidas. El sensor WSPS 05 supervisa constantemente la saturación de agua en un fluido purificado. Un filtro de ventilación con gel de sílice seca el aire entrante, lo que aumenta la eficiencia del sistema de limpieza incluso en entornos con altos niveles de humedad. El sensor de contaminación electrónico VS5 proporciona una programación de uso y mantenimiento óptima del elemento filtrante de eliminación de partículas.

IFPM 33
Sistema
Limpieza de fluidos fuera de línea móvil
Diseño
Completamente automatizado, controlado por autómata programable
Eliminación de
Contaminantes en agua, gases y sólidos

Características Principales

  • Una solución portátil
  • Pantalla táctil fácil de usar
  • Apagado automático
  • Medición continua de la temperatura del fluido, saturación del agua y caudales de paso por el filtro.