Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MAXILINE MBF Davit

El envolvente de filtro multibolsa MAXILINE MBF Davit de Eaton incluye una económica tapa de conjunto de pescante manejada con rueda de mano; ofrece hasta 24 bolsas filtrantes en un envolvente de filtro multibolsa para caudales muy altos y aplicaciones de carga de suciedad elevada.

MAXILINE MBF Davit
N.º de bolsas
+3
Cierre
Cáncamos
Diseño
Multibolsa de alta capacidad

Características Principales

  • Disponible en acero al carbono o acero inoxidable tipo 304 con juntas tóricas Buna N estándar, disponibles juntas tóricas Viton como opción.
  • Tapa de pescante con ayuda hidráulica disponible como opción.
  • Cestas perforadas de acero inoxidable electropulido cónicas.
  • Una sujeción única de 3 puntos garantiza un sellado de alta calidad entre cada bolsa filtrante y el cuerpo del envolvente.  Una herramienta especial suministrada garantiza un funcionamiento sencillo y efectivo.
  • Un sellado con junta tórica positivo ofrece un funcionamiento fiable.
  • Disponible en siete tamaños para 3 a 24 bolsas filtrantes de longitud doble y tamaño estándar 02.

Principales aplicaciones de MAXILINE MBF HD:

  • Automoción
  • Alimentación y bebidas
  • Procesamiento químico
  • Pinturas, tintas, resinas y recubrimientos
  • Componentes electrónicos
  • Petroquímicos
  • Tratamiento de aguas municipal
  • Tratamiento de aguas industrial
  • Pasta y papel
  • Productos farmacéuticos
  • Fluidos lubricantes, trabajo en metal
  • Disolventes