Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MAXILINE MBF

El envolvente de filtro multibolsa MAXILINE MBF de Eaton es de fácil uso y asequible y está diseñado para múltiples procesos y aplicaciones de alto volumen. Este envolvente de filtro multibolsa está equipado con un cierre de tapa de cáncamo resistente, de calidad probada y fácil de usar.

MAXILINE MBF
N.º de bolsas
+3
Cierre
Cáncamos
Diseño
Multibolsa de alta capacidad

Características Principales

  • Disponible en acero inoxidable tipo 304, acero inoxidable tipo 316 o acero al carbono con juntas tóricas Buna N estándar; disponibles juntas tóricas Viton como opción. 
  • Un mecanismo de levantamiento de tapa asistido por un resorte con contrapeso equilibra la tapa perfectamente dándole una sensación "ingrávida".  Abrir y cerrar la tapa es facilísimo.
  • Una entrada lateral y una salida inferior ofrecen un drenaje fácil y completo.  Disponible una opción de salida tangencial para reducir la altura del envolvente, facilitando así el cambio de bolsa filtrante. 
  • Una sujeción única de 3 puntos garantiza un sellado de alta calidad entre cada bolsa filtrante y el cuerpo del envolvente.  Una herramienta especial suministrada garantiza un funcionamiento sencillo y efectivo.
  • El volumen de envolvente se optimiza para minimizar la pérdida del producto.
  • Disponible en cuatro tamaños para 3, 4, 6, 8 o 12 bolsas filtrantes de longitud doble y tamaño estándar 02.

Principales aplicaciones de MAXILINE MBF:

  • Automoción
  • Alimentación y bebidas
  • Procesamiento químico
  • Pinturas, tintas, resinas y recubrimientos
  • Componentes electrónicos
  • Petroquímicos
  • Tratamiento de aguas municipal
  • Tratamiento de aguas industrial
  • Pasta y papel
  • Productos farmacéuticos
  • Fluidos lubricantes, trabajo en metal
  • Disolventes