Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MCS 500

El accionamiento acoplado magnéticamente del MCS-500 elimina la necesidad de sellados dinámicos. Esta tecnología ofrece un acceso rápido y sencillo al mantenimiento, reduce las posibles fugas y requiere pocas piezas móviles, a la vez que ofrece una larga vida útil.

MCS 500
Tecnología
Limpieza mecánica
Presión de servicio
2 bar-10,5 bar (30 psi-150 psi)
Máx. temperatura de funcionamiento
82 °C (180 °F)

Características Principales

  • Sin sellados dinámicos
  • Purga mínima para funcionamiento de residuos bajos
  • Instalación en línea sencilla
  • Funcionamiento continuo las 24 horas
  • Un diseño idóneo para el mantenimiento significa
    menores costes de mano de obra
  • Ecológico. Sin bolsas que comprar,
    cambiar ni desechar
  • Recipiente de acero inoxidable 316

Cómo funciona - Filtro acoplado magnéticamente MCS 500 - Filtración Eaton

El accionamiento acoplado magnéticamente del MCS-500 elimina la necesidad de sellados dinámicos. Esta tecnología ofrece un acceso rápido y sencillo al mantenimiento, reduce las posibles fugas y requiere pocas piezas móviles, a la vez que ofrece una larga vida útil.

Aplicaciones:

  • Recubrimientos de papel 
  • Lodos de pcc/gcc 
  • Resinas fenólicas 
  • Grasas con base de petróleo 
  • Procesamiento de etanol
  • Fluidos de CIP (hidróxido de sodio)
  • Aceites de fritura calientes
  • Almidón 
  • Lodos de cal 
  • Máquinas de recubrimiento por cortina 
  • Nutricéuticos
  • Refrigerantes de mecanizado 
  • Adhesivos 
  • Pintura 
  • Tinta 
  • Chocolate 
  • Aceites comestibles 
  • Detergentes 
  • Sebo