Aplicaciones:
- Fluidos con base de petróleo
- Emulsiones de HW
- Glicoles de agua
- La mayoría de los fluidos sintéticos y fluidos lubricantes
Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
Los filtros de presión de la serie MDV son ideales para una presión de funcionamiento de hasta 200 bar) (2900 psi). El filtro MDV está montado en línea. Las válvulas internas están integradas en el pivote centrador del elemento filtrante. La válvula de presión diferencial se abre independientemente de la presión de servicio con una válvula de presión diferencial elegida entre IN (entrada) y OUT (salida) y deja un flujo parcial sin filtrar desde “IN” hasta el recipiente.
Aplicaciones:
Gama de temperaturas: | De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) (por un breve período +100 °C [+212 °F]) |
Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
Presión de servicio máxima: | 200 bar (2900 psi) |
Presión de ensayo: | 286 bar (4147 psi) |
Sistema de conexión: | Conexión roscada |
Material de envolvente: | Aleación de forja de aluminio; acero en C |
Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
Posición de montaje: | Vertical |