Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MF, MFO

La serie de filtros de presión de medios MFO de Eaton es un filtro montado en colector con indicador. La serie MF 30 es ideal para una presión de funcionamiento de hasta 160 bar (2320 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Los filtros se montan en el sistema hidráulico con bridas.

MF, MFO
Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
160 bar (2320 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Fácil de mantener
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones:

  • Fluidos con base de petróleo
  • Emulsiones de HW
  • Glicoles de agua
  • La mayoría de los fluidos sintéticos y fluidos lubricantes