Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modelo 2596: 10 a 48 pulgadas

Los tamices de tuberías de autolimpieza automática Modelo 2596 de Eaton están disponibles en tamaños de 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 24”, 30”, 36”, 48” y 60”. Flujo continuo, mantenimiento simplificado y funcionamiento sin problemas caracterizan al Modelo 2596 en numerosas industrias.

Modelo 2596: 10 a 48 pulgadas
Tecnología
Retrolavado
Material
Acero al carbono procesado
Caudal
Hasta 7949 m³/h (35 000 gpm)

Aplicaciones:

  • Industria manufacturera
  • Industria energética
  • Industria de pulpa y papel
  • Plantas de depuración y tratamiento de agua 
  • Industria de metal primaria
  • Estación de bombeo/irrigación

Características Principales

  • Caudales de hasta 11 356 m3/h (50 000 gpm)
  • Una amplia selección de opciones de pantalla
  • Retrolavado automático para un servicio sin operador y un efluente de retrolavado mínimo
  • Sello idL™ exclusivo para una larga vida útil sin fugas, disponible solo en hasta 24”
  • Conjunto modular unificado para un fácil mantenimiento
  • Se puede fabricar con 48" y 60" a solicitud, consulte a Eaton
  • Construcción de acero al carbono

Cómo funciona - Tamiz de autolimpieza automático Modelo 2596 - Filtración Eaton

El tamiz de autolimpieza automática Modelo 2596, diseñado para la eliminación continuada de los sólidos arrastrados por los líquidos en los sistemas de tuberías, está disponible en tamaños de 2" a 8" en construcción de fundición y de 10" a 60" en construcción procesada. El diseño y la construcción cumplen con la norma ASME sec. VIII, div. 1. Hay disponibles una amplia gama de diseños de pantalla y tamaños de perforación/malla, así como diseños personalizados y materiales exóticos.

Cómo comprar a Eaton