Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modelo 510

El tamiz simple Modelo 510 está diseñado para sistemas de tuberías más grandes con caudales de hasta 9085 m³/h (40 000 gpm).  A diferencia de otros tamices simples de gran tamaño, el Modelo 510 tiene un diseño de varias cestas.  Cuatro cestas de tamiz por unidad filtran los medios del proceso y dan al tamiz una capacidad de eliminación de suciedad extremadamente alta.  Esto es algo muy importante en tamices de gran tamaño que, por su tamaño y diseño, necesitan más tiempo para limpiar o cambiar cestas.  Cuando mayor tiempo esté en mantenimiento el tamiz entre limpiezas, menos caros serán sus costes de funcionamiento.

Modelo 510
Tipo de fabricación
Fundición
Materiales
Hierro fundido, acero al carbono, aleaciones especiales, con forro interior
Clasificación de presión
4,8 bar-20,7 bar (70 psi-300 psi)

Características Principales

  • Cuatro cestas por tamiz
  • Tapa con pernos
  • Diseño de flujo directo
  • Compacto
  • Drenaje roscado
  • Estándar de cestas de acero inoxidable de malla o perforadas
  • Perfil bajo para retirada fácil de cestas

Opciones

  • Perforaciones de cesta de 1/32" a 1/2"
  • Malla de cesta a partir de 20, 40 y 60 
  • Cestas de monel
  • Válvulas de ventilación
  • Válvulas de drenaje
  • Grifos NPT de 1/4"
  • Juntas de brida para cesta
  • Pescante de elevación para tapa
  • Construcción de acero inoxidable o bronce
  • Conexiones de interruptor y medidor de diferencial de presión
  • Insertos de cesta magnética

Aplicaciones

  • Agua residual
  • Sistemas de boquilla de rociado
  • Protección de intercambiador de calor
  • Torres de refrigeración
  • Agua de alimentación de caldera
  • Fluidos de mecanización
  • Inyección en pozo profundo
  • Sistema de descascarillado
  • Sistemas de aceite lubricante
  • Irrigación
  • Recubrimiento de papel
  • Refinado