Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modelo 52

El Modelo 52 tipo válvula mariposa de Eaton es un tamiz de cesta doble especialmente diseñado que elimina los daños que provocan las partículas del flujo del sistema; además, nunca hace falta desactivarlo para limpiarlo: la línea puede funcionar constantemente. El flujo pasa de una cámara de cesta a la otra mediante un par de válvulas mariposa sincronizadas de alta calidad. Cuando una cesta de tamiz se llena, el flujo pasa a la otra. La primera cesta se retira, se limpia y vuelve a estar lista para usar.

Tipo de fabricación
Fundición
Materiales
Hierro fundido, bronce
Clasificación de presión
10,3 bar-13,8 bar (150 psi-200 psi)

Características Principales

  • Flujo continuo: sin desactivaciones para limpiar la cesta
  • Diseño de válvula mariposa compacto
  • Tapas de apertura rápida
  • Cestas de diseño enroscable
  • Drenaje roscado
  • Cesta de acero inoxidable de malla o perforada
  • Ventilación
  • Desactivación positiva

Opciones

  • Construcción de hierro dúctil
  • Perforaciones de cesta de 1/32" a 1/2"
  • Malla de cesta de 20, 40 y 60
  • Cestas de monel
  • Válvulas de ventilación
  • Válvulas de drenaje
  • Grifos NPT de 1/4"
  • Conexiones de interruptor y medidor de diferencial de presión
  • Insertos de cesta magnética

 

Aplicaciones

  • Agua residual
  • Sistemas de boquilla de rociado
  • Protección de intercambiador de calor
  • Torres de refrigeración
  • Agua de alimentación de caldera
  • Fluidos de mecanización
  • Inyección en pozo profundo
  • Sistema de descascarillado
  • Sistemas de aceite lubricante
  • Irrigación
  • Recubrimiento de papel
  • Refinado

Tabla de selección

Tamaño Material Conexión final Sellos Clasificación de presión
De 10" a 12" Hierro Con brida 125# Buna-N 13,8 bar (200 psi)
De 10" a 12" Bronce Con brida 150# Buna-N 13,8 bar (200 psi)
De 14" a 18" Hierro Con brida 125# Buna-N 10,3 bar (150 psi)
De 14" a 18" Bronce Con brida 150# Buna-N 10,3 bar (150 psi)

Factores Cv*

Tamaño Valor Tamaño Valor
10" 1300 16" 3400
12" 2000 18" 4900
14" 2900 - -
* Para agua con cesta limpia y perforada

Dimensiones (in/mm)

                         
Tamaño de tubería A B C D E F G H J K L M
10 45 /
1143
51 /
1295 
26 /
660
52 /
1321
22-1/2 /
572
19 /
483
32 /
813
30-1/4 /
768
18 /
457
12-3/16 /
310
29 /
737
49 /
1245
12

62 /

1574

64 /

1626

32 /

813

66 /

1676

31 /

787

23 /

584

41 /

1041

36-5/8 /

924

16 /

406

16-3/4 /

425

38 /

965

66 /

1676

14

72 /

1829

76 /

1930

38 /

965

79 /

2007

35-1/2 /

902

27 /

686

48 /

1219

44-3/4 /

1137

24 /

610

18-3/4 /

476

44-1/2 /

1130

77 /

196

16

72 /

1829

76 /

1930

38 /

965

79 /

2007

35-1/2 /

902

27 /

686

48 /

1219

44-3/4 /

1137

24 /

610

18-3/4 /

476

44-1/2 /

1130

77 /

196

18

72 /

1829

76 /

1930

38 /

965

79 /

2007

35-1/2 /

902

27 /

686

48 /

1219

44-3/4 /

1137

24 /

610

18-3/4 /

476

44-1/2 /

1130

77 /

196

Dimensiones (in/mm)

            Peso (lb/kg)
Tamaño de tubería N P Q R S Hierro Bronce
10 1-1/2 1/2

1 /

32

1 /

32

1/4

1600 /

727

2003 /

910

12 1-1/2 1/2

1 /

32

1 /

32

1/4

2650 /

1205

3318 /

1508

14 1-1/2 1/2

1 /

32

1 /

32

1/4

4300 /

1955

5384 /

2447

16 1-1/2 1/2

1 /

32

1 /

32

1/4

4400 /

2000

5509 /

2504

18 1-1/2 1/2

1 /

32

1 /

32

1/4

4600 /

2087

 
Model-52-10-18-inch-Basket-Strainer-1.jpg
Model-52-10-18-inch-Basket-Strainer-2.jpg