Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modelo 53 BTX

El tamiz doble Modelo 53BTX dará años de servicio sin problemas, protegiendo los componentes caros de un sistema de tuberías de los daños por partículas no deseadas. Puesto que nunca hace falta desactivar el flujo del sistema para limpiar la cesta, el tamiz doble Modelo 53BTX es perfecto para líneas que deban funcionar de forma continua o para sistemas de lotes que no se puedan detener. Se trata de un tipo aprobado por la American Bureau of Shipping (ABS-Oficina Estadounidense de Transporte) para diseñadores, constructores y propietarios de barcos.

Modelo 53 BTX
Tipo de fabricación
Fundición
Materiales
Hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable, bronce
Clasificación de presión
13,8 bar (200 psi)

Características Principales

  • Un diseño elegante que es la sencillez personificada
  • Cáncamos para un acceso sencillo
  • Conexiones roscadas o con brida
  • Sistema de sellado con bola dinámica
  • Dobles sellos de vástago
  • Manecilla de funcionamiento fácil de girar
  • Diseño de asiento único. ¡Sin ajustes!
  • Enorme selección de cestas de tamiz
  • Tipo aprobado por la American Bureau of Shipping (ABS-Oficina Estadounidense de Transporte) para diseñadores, constructores y propietarios de barcos
  • Almohadillas de patas para instalación muy sólida

Aplicaciones

  • Agua residual
  • Sistemas de boquilla de rociado
  • Protección de intercambiador de calor
  • Torres de refrigeración
  • Agua de alimentación de caldera
  • Fluidos de mecanización
  • Inyección en pozo profundo
  • Sistema de descascarillado
  • Sistemas de aceite lubricante
  • Irrigación
  • Recubrimiento de papel
  • Refinado