Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Model 72SJ

Los tamices con chaqueta de vapor se usan para aplicaciones donde los materiales deban conservarse calientes para permanecer fluidos. Ejemplos de aplicaciones son el chocolate, el asfalto, las resinas y los polímeros. La temperatura corporal del tamiz se mantiene mediante un fluido de transferencia de calor o vapor circulante a través de la chaqueta del tamiz. El cuerpo del tamiz viene con una chaqueta de acero inoxidable o acero al carbono soldada al cuerpo de material fundido. La chaqueta manejará presiones de vapor de hasta 6,9 bar (100 psi).

El tamiz básico que se utiliza en el Modelo 72SJ es nuestro tamiz de cesta Modelo 72 popular que, con el paso de los años, ha demostrado ser un estándar de la industria. Todas las funciones del Modelo 72 se han retenido, lo que incluye cestas de gran capacidad y tapas extraíbles a mano de tipo horquilla para una limpieza o cambio rápidos de las cestas.

Model 72SJ
Tipo de fabricación
Fundición
Materiales
Hierro fundido con forro interior
Clasificación de presión
13,8 bar (200 psi)

Características Principales

  • Conexiones de vapor NPT de 1/2"
  • Presión de vapor de hasta 6,9 bar (100 psi)
  • Tapa de apertura rápida sin herramientas
  • Cestas de gran capacidad
  • Tapón de drenaje roscado
  • Asiento de cesta mecanizado
  • Estándar de cestas de acero inoxidable de malla o perforadas
  • Sellados Viton

Opciones

  • Perforaciones de cesta de 1/32" a 1/2"
  • Malla de cesta de 20 a 400
  • Cestas de monel
  • Sellados Viton, TFE o EPDM
  • Válvulas de ventilación
  • Válvulas de drenaje
  • Grifos NPT de 1/4"
  • Conexión de interruptor y medidor de diferencial de presión

Aplicaciones

  • Agua residual
  • Sistemas de boquilla de rociado
  • Protección de intercambiador de calor
  • Torres de refrigeración
  • Agua de alimentación de caldera
  • Fluidos de mecanización
  • Inyección en pozo profundo
  • Sistema de descascarillado
  • Sistemas de aceite lubricante
  • Irrigación
  • Recubrimiento de papel
  • Refinado