Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MODULINE

El sistema de envolventes de filtro multibolsa MODULINE de Eaton permite la filtración continua y mayores caudales. Este sistema flexible proporciona un conjunto compacto y eficiente de dos a ocho envolventes 

de filtro de bolsa individual. Su diseño compacto se puede ampliar fácilmente con otros envolventes y bancos adicionales.

MODULINE
N.º de bolsas
+2
Cierre
Cáncamos
Diseño
Sistema flexible

Características Principales

Los filtros MODULINE consisten en dos o más envolventes de filtro de tamaño 02 (doble longitud) conectados con un conjunto colector con brida. Este conjunto colector permite que el flujo pase por todos los envolventes simultáneamente con una única conexión de entrada y salida.

El conjunto colector es del mismo material de construcción que los envolventes de filtro. Los envolventes de filtro MODULINE están disponibles en acero al carbono y en acero inoxidable. Los envolventes de filtro MODULINE se utilizan en aplicaciones en las que el caudal es demasiado elevado para un envolvente de filtro de bolsa individual.

Principales aplicaciones de los envolventes para filtros de bolsa MODULINE:

  • Automoción
  • Alimentación y bebidas
  • Procesamiento químico
  • Pinturas, tintas, resinas y recubrimientos
  • Componentes electrónicos
  • Petroquímicos
  • Tratamiento de aguas municipal
  • Tratamiento de aguas industrial
  • Pasta y papel
  • Productos farmacéuticos
  • Fluidos lubricantes, trabajo en metal
  • Disolventes