Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

OE

El indicador de colmataje OE de Eaton es un indicador de diferencia de presión visual y a la vez eléctrica. Este tipo de indicador de diferencia de presión puede montarse en todos los filtros de presión con presión de servicio ≤63 bar (914 psi), si los puertos de medición correspondientes del envolvente del filtro están disponibles. Los indicadores de colmataje se integran fácilmente en sistemas de control automático y garantizan un control continuo de la contaminación.

OE
Tipo de indicadores de colmataje
Eléctrico o visual-eléctrico
Presión de servicio máxima
63 bar (914 psi)
Temperatura de funcionamiento
Nitrilo: –25 °C-80 °C (–13 °F-176 °F), Viton: –10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Integración fácil en sistemas de control automático
  • Permite presión y control de contaminación continuos
  • Medición diferencial
  • Identificación diaria del aumento de contaminación
  • Uso óptimo de elementos filtrantes