Estructura íntegramente de plástico, polipropileno duro o PVDF para una excepcional resistencia a la corrosión
No hay componentes metálicos que oxidar ni corroer. El cuerpo moldeado único de una sola pieza no tiene costuras, soldaduras ni rendijas que atrapen partículas y es fácil de limpiar. La tapa se retira a mano sin necesidad de herramientas de ningún tipo e incluye una válvula de ventilación integrada totalmente de plástico con grifo manométrico de 1/4". Las dos conexiones de tuberías inferiores son intercambiables como salida o drenaje, lo que permite disposiciones de tubería de bucle o en línea sin modificaciones, para acomodar cualquier diseño de instalación. Para aplicaciones que requieran un flujo continuo, hay un modelo doble disponible. Aquí, el flujo nunca tiene que desactivarse para cambiar la bolsa. Para aplicaciones de filtración sensible a la contaminación o gravemente corrosivas, POLYLINE es la mejor opción.