Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

TEFB

El filtro de línea de retorno de la serie TEFB de Eaton cuenta con una presión de trabajo de hasta 10 bar (145 psi) e incluye un diseño de respirador integrado que reduce el número total de componentes del sistema. Gracias a su diseño práctico, el filtro de la línea de retorno es fácil de mantener. Al cambiar el elemento filtrante, una conexión extraíble entre el cabezal del filtro y el recipiente del filtro impide que fluya aceite sucio de vuelta al depósito.

TEFB
Tipo de filtro
Montado en depósito
Presión de servicio máxima:
10 bar (145 psi)
Temperatura de funcionamiento:
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Fácil de mantener
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil