Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

TOPLINE

Los envolventes de filtro de acero inoxidable de bolsa individual TOPLINE de Eaton son los mejores de su clase, desde su diseño de alto rendimiento a sus componentes de fundición a cera perdida. El diseño de entrada superior requiere menos espacio libre y dirige el flujo de líquido a través de la tapa, lo que mejora el sellado, reduce la pérdida de producto y hace que los cambios de bolsa filtrante sean más limpios. 

TOPLINE
N.º de bolsas
1
Cierre
Cáncamos o perno en T
Diseño
Diseño de alto rendimiento

Características Principales

  • Entrada superior con tapa de circulación de líquido
  • Tamaños para bolsas filtrantes individual n.º 01 y doble n.º 02
  • Diseño único de dos soldaduras
  • La tapa sella la bolsa filtrante
  • Estándar de sellado Buna N
  • Cesta de acero inoxidable
  • Conexiones con brida ANSI de 68 kg (150 lb) con 2" RF
  • Presión de servicio máxima de 10,5 bar (150 psi)
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 204 °C (400 °F) con sellados Viton
  • Tapa abovedada con pernos oscilantes
  • Patas de montaje para ajustar la altura del depósito
  • Marca de código ASME
  • Construcción de acero al carbono o acero inoxidable de tipo 316

Principales aplicaciones de TOPLINE:

  • Automoción
  • Alimentación y bebidas
  • Procesamiento químico
  • Pinturas, tintas, resinas y recubrimientos
  • Componentes electrónicos
  • Petroquímicos
  • Tratamiento de aguas municipal
  • Tratamiento de aguas industrial
  • Pasta y papel
  • Productos farmacéuticos
  • Fluidos lubricantes, trabajo en metal
  • Disolventes

TOPLINE........Envolventes de filtro de bolsa de uso intensivo

Las aplicaciones que requieren la instalación de medidores, orificios de ventilación o conexiones de aire a presión se pueden acomodar fácilmente mediante dos tapas de funda roscadas NPT de 1/4". La construcción en acero inoxidable Tipo 316 de TOPLINE significa una excelente resistencia a la corrosión y un rendimiento constante año tras año. Un suave acabado pulido, junto con el diseño de soldadura mínima de TOPLINE, facilita la limpieza completa del interior del recipiente. Todos los recipientes TOPLINE tienen una marca de código ASME y se suministran con la garantía exclusiva de cinco años de Eaton. TOPLINE…para aplicaciones demasiado exigentes para los filtros de bolsa ordinarios.

Opciones disponibles

  • Chaqueta de vapor
  • Electropulido
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor