Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

TRNS

El filtro en línea de retorno de Eaton de la serie TNRS ofrece una presión de trabajo de hasta 10 bar (145 psi). Un margen de seguridad suficiente absorberá los picos de presión. La serie TNRS son filtros en línea montados en la parte superior del depósito. Además de la conexión en la línea de retorno, tienen una conexión de aspiración en el lado limpio.

TRNS
Tipo de filtro
Montado en depósito
Presión de servicio máxima
10 bar (145 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Fácil de mantener
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil
  • Fluidos con base de petróleo
  • Emulsiones de HW
  • Glicoles de agua
  • La mayoría de los fluidos sintéticos y fluidos lubricantes