Aplicaciones
- Se usa para fluidos con base de petróleo
- Emulsiones de HW
- Glicoles de agua
- La mayoría de los fluidos sintéticos y fluidos lubricantes
Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
Los filtros de línea de retorno de Eaton de la serie TRS ofrecen una presión de funcionamiento de hasta 10 bar (145 psi). Un margen de seguridad suficiente absorberá los picos de presión. La serie TRS son filtros en línea montados en la parte superior del depósito. Además de la conexión en la línea de retorno, tienen una conexión de aspiración en el lado limpio.
Aplicaciones
Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
Presión de servicio máxima: | 10 bar (145 psi) |
Presión de apertura de válvula de derivación: | 2,5 bar (36 psi) |
Presión de apertura de válvula de precarga: | 0,5 bar (7,25 psi) |
Presión de apertura de válvula de aspiración: | 0,05 bar (72 psi) |
Adaptador de línea: | Conexión de rosca –20 SAE |
Material de envolvente: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio y fundición de Al (tapón atornillado, recipiente de filtro) |
Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
Posición de montaje: | Vertical |
Volumen de depósito: | 1,7 l (0,45 gal) |