Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

TSW

Los filtros de aspiración de la serie TSW de Eaton se montan directamente en el depósito y se conectan a la línea de aspiración. Gracias a su diseño práctico, el filtro de la línea de retorno es fácil de mantener. Al liberar la tapa del filtro, una válvula con forma de placa cierra la entrada de aspiración del bol del filtro y evita el caudal de retorno de aceite sucio al depósito. Para la limpieza, es posible retirar el bol del filtro junto con el elemento filtrante del cabezal del filtro.

TSW
Tipo de filtro
Montado en depósito
Presión
Aspiración
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Fácil de mantener
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil