Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type 31-LSF

El separador/filtro de dos fases Eaton Tipo 31-LSF elimina el 99 % de todas las partículas mayores de 10 micras y es para aplicaciones que requieran una eliminación de material arrastrado extremadamente fino.
 
La primera fase es un separador centrífugo que elimina las condensaciones y las cargas líquidas intensivas. La segunda fase usa filtros fusionadores para eliminar todas las gotitas restantes, más las partículas de hasta 0,3 micras de procesos de aire, gas y vapor. La aplicación más común del filtro/separador de la serie LSF es para gas natural, pero también es apto para quienes requieren una salida altamente pura.

Type 31-LSF
Construcción
Procesado
Material
Acero al carbono o acero inoxidable
Opciones
Modelos de alta presión, sello de código ASME U

Características Principales

  • Construcción procesada
  • Alta eficiencia en una amplia gama de flujos
  • Elimina más del 99 % de las partículas líquidas y sólidas arrastradas mayores de 0,5 micras; depende del filtro instalado
  • Aplicaciones de gas, vapor o aire
  • Sumideros integrales

Principales aplicaciones de separadores:

  • Tambores de vapor
  • Turbinas de vapor
  • Equipo de intercambio térmico
  • Equipo de postrefrigeración
  • Cabezales de pozo de gas
  • Cabezales de pozo profundo
  • Extracción de petróleo
  • Procesamiento químico
  • Sistemas de fregado
  • Evaporador
  • Deshidratación de glicoles
  • Condensador de sulfuro
  • Eliminación de neblina
  • Intercambiadores de calor
  • Reactores
  • Gas residual/de vertedero