Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type 40

Los cabezales de ventilación Eaton Tipo 40 están diseñados para separar el agua y el aceite arrastrados de la salida de aire, gas o vapor antes de descargarlos directamente en la atmósfera. Eliminan más del 99 % de los líquidos y sólidos de más de 10 micras de tamaño del flujo descargado, reduciendo los costes de mantenimiento en techos y objetos circundantes.

Type 40
Construcción
Procesado y fundido
Material
Construcción de hierro fundido, acero al carbono o acero inoxidable
Opciones
Modelo 40EHC (hierro fundido duro), Modelo 40EHMF (acero inoxidable o al carbono procesado)

Características Principales

  • Opción de estructura fundida o procesada
  • Cuando se han dimensionado, instalado y drenado adecuadamente, eliminan hasta el 99 % de todos los líquidos y sólidos arrastrados cuando el tamaño de las partículas supera las 10 micras
  • Sin piezas móviles que puedan desgastarse; no necesita mantenimiento
  • De alta eficiencia
  • Las unidades permiten un flujo libre de vaho, gas o vapores con una contrapresión mínima absoluta

Principales aplicaciones de separadores:

  • Tambores de vapor
  • Turbinas de vapor
  • Equipo de intercambio térmico
  • Equipo de postrefrigeración
  • Cabezales de pozo de gas
  • Cabezales de pozo profundo
  • Extracción de petróleo
  • Procesamiento químico
  • Sistemas de fregado
  • Evaporador
  • Deshidratación de glicoles
  • Condensador de sulfuro
  • Eliminación de neblina
  • Intercambiadores de calor
  • Reactores
  • Gas residual/de vertedero