Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type L

El separador de gas/líquido en línea Tipo L de Eaton elimina automáticamente el 99 % de todas las partículas líquidas y sólidas arrastradas de 10 micras o más. Y lo hace sin piezas móviles que se rompan o desgasten.

Los separadores de gas/líquido de la serie L rinden según su especificación año tras año sin mantenimiento.

Se puede instalar la serie de separadores de gas/líquido Tipo L de Eaton de forma horizontal o vertical para aplicaciones de flujo descendente.

Type L
Construcción
Con estructura horizontal o vertical
Material
Acero al carbono o acero inoxidable
Opciones
Conexiones de entrada de gran tamaño, conexiones de entrada/salida reducidas, patrón de flujo específico, sumidero integral, marca de código ASME

Características Principales

  • Diseño compacto de bajo perfil
  • Sin piezas móviles que puedan desgastarse; no necesita mantenimiento
  • Cuando se han dimensionado, instalado y drenado adecuadamente, eliminan hasta el 99 % de todos los líquidos y sólidos arrastrados cuando el tamaño de las partículas supera las 10 micras
  • Diez modelos distintos para satisfacer las necesidades de la dirección del flujo o la orientación del sistema de tuberías de cualquier aplicación
  • Sistema de placa de contención de vórtice (VCP) exclusivo

Aplicaciones

  • Tambores de vapor
  • Turbinas de vapor
  • Equipo de intercambio térmico
  • Equipo de postrefrigeración
  • Cabezales de pozo de gas
  • Cabezales de pozo profundo
  • Extracción de petróleo
  • Procesamiento químico
  • Sistemas de fregado
  • Evaporador
  • Deshidratación de glicoles
  • Condensador de sulfuro
  • Eliminación de neblina
  • Intercambiadores de calor
  • Reactores
  • Gas residual/de vertedero