Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type AC/ACN

Los sifones de drenaje flotantes de Eaton manejan con eficiencia los líquidos de los depósitos de almacenamiento y los puntos de goteo de los separadores sin pérdida de presión en la línea. Estos sifones pueden eliminar hasta 1270 kg (2800 libras) de condensación por hora y funcionar con diferenciales de presión de 0,34 bar a 17,2 bar (5 psi a 250 psi).

Los sifones de drenaje flotantes están disponibles en todo tipo de modelos y materiales de construcción, como los modelos 90-AC, 95-AC y 230-AC.

Type AC/ACN
Construcción
Fundición
Material
Hierro fundido, acero al carbono fundido, acero inoxidable fundido
Opciones
Modelos 90-AC, 95-AC, 230-AC, calentador para aplicaciones de baja temperatura

Características Principales

  • No se necesita imprimación
  • Las piezas internas de acero inoxidable resisten la corrosión
  • Piezas internas fijadas a la tapa para retirar e inspeccionar con facilidad
  • No se pierde la presión de la línea
  • Opción de configuraciones de entrada/salida

Principales aplicaciones de separadores:

  • Tambores de vapor
  • Turbinas de vapor
  • Equipo de intercambio térmico
  • Equipo de postrefrigeración
  • Cabezales de pozo de gas
  • Cabezales de pozo profundo
  • Extracción de petróleo
  • Procesamiento químico
  • Sistemas de fregado
  • Evaporador
  • Deshidratación de glicoles
  • Condensador de sulfuro
  • Eliminación de neblina
  • Intercambiadores de calor
  • Reactores
  • Gas residual/de vertedero