Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type CLC

El fusionador-separador Tipo CLC de Eaton es un recipiente de dos fases diseñado para la separación del líquido en forma de una niebla o neblina fina a partir de un gas o vapor. Se usa principalmente en procesos que implican aplicaciones de refrigeración o condensación, ignición o evaporación.

Type CLC
Construcción
Procesado
Material
Acero al carbono o acero inoxidable
Opciones
3 modelos (31L-CLC, 36-CLC, 35L-CLC), sello de código ASME

Características Principales

  • Un diseño de dos fases elimina hasta el 99 % de las partículas líquidas o sólidas producidas mayores de 4 micras, frente a los fusionadores de una fase capaces de eliminar hasta 10 micras
  • Diseño compacto
  • Mantenimiento sencillo
  • Tres configuraciones de flujo: entrada y salida horizontal (Modelo 31L-CLC), entrada de flujo ascendente vertical y salida horizontal (Modelo 36L-CLC), entrada horizontal con salida ascendente vertical (Modelo 35L-CLC) 
  • Alta eficiencia en una amplia gama de flujos
  • Aplicaciones de gas, vapor o aire

Aplicaciones fusionadoras/separadoras esenciales:

  • Gases de refrigeración comprimidos
  • Vapor superior de evaporador
  • Aire comprimido antes de superficies secadoras desecantes
  • Gas de alta presión en pozos de inyección
  • Tuberías de gas combustible a motores en plantas eléctricas e industriales
  • Estaciones reguladoras o líneas de distribución de gas y gas natural