Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type DTL

Los separadores de gas tipo seco/líquido de Eaton están diseñados para aplicaciones con cargas de sólidos arrastrados superiores a las normales. Para manejar la gran cantidad de sólidos, estos separadores incluyen un sumidero de forma cónica que hace un mejor trabajo recogiendo los sólidos retirados en el puerto de drenaje. Debe retirarse el material separado antes de que se llene el área de sumidero. Puesto que los sifones de drenaje automático no son aptos para manejar materiales sólidos, se recomienda el uso de una válvula giratoria para este fin. Esta permite retirar material sólido mientras se libera una cantidad mínima de aire, gas o vapor del sistema.

Type DTL
Construcción
Procesado
Material
Acero al carbono o inoxidable
Opciones
3 modelos (T-DTL, 33L-DTL, 31L-DTL), tamaños: 2" a 16", marca de código

Características Principales

  • Cuando se han dimensionado, instalado y drenado adecuadamente, eliminan hasta el 99 % de todos los líquidos y sólidos arrastrados cuando el tamaño de las partículas supera las 10 micras
  • Tamaños de 2" a 16"
  • Para aplicaciones de cargas de sólidos elevadas
  • Construcción en acero inoxidable o carbono procesado
  • Drenaje con tapa
  • Baja caída de presión
  • Sin piezas móviles que puedan desgastarse; no necesita mantenimiento
  • Disponibles 3 configuraciones distintas (T-DTL, 31L-DTL y 33L-DTL)
  • Sistema de placa de contención de vórtice (VCP) exclusivo

Principales aplicaciones de separadores:

  • Tambores de vapor
  • Turbinas de vapor
  • Equipo de intercambio térmico
  • Equipo de postrefrigeración
  • Cabezales de pozo de gas
  • Cabezales de pozo profundo
  • Extracción de petróleo
  • Procesamiento químico
  • Sistemas de fregado
  • Evaporador
  • Deshidratación de glicoles
  • Condensador de sulfuro
  • Eliminación de neblina
  • Intercambiadores de calor
  • Reactores
  • Gas residual/de vertedero