Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type I

Los separadores de gas/líquido Tipo I internos de Eaton están diseñados para instalarse dentro de receptores, tambores de vapor y otros recipientes, donde eliminarán el 99 % de las partículas y gotas de líquido de 10 micras o más de aire, gas o vapor. Disponible en construcción de carbono y acero para aplicaciones de flujo tanto ascendente como descendente.

Type I
Construcción
Procesado
Material
Acero al carbono con hojas de acero inoxidable 304/304L
Opciones
Configuraciones ascendente o descendente, con distintos patrones de flujo

Características Principales

  • Diseño compacto
  • Sin piezas móviles que puedan desgastarse; no necesita mantenimiento
  • Cuando se han dimensionado, instalado y drenado adecuadamente, eliminan hasta el 99 % de todos los líquidos y sólidos arrastrados cuando el tamaño de las partículas supera las 10 micras
  • El Tipo 60-I tiene una configuración de flujo ascendente
  • El Tipo 70-I tiene una configuración de flujo descendente

Aplicaciones

  • Tambores de vapor
  • Turbinas de vapor
  • Equipo de intercambio térmico
  • Equipo de postrefrigeración
  • Cabezales de pozo de gas
  • Cabezales de pozo profundo
  • Extracción de petróleo
  • Procesamiento químico
  • Sistemas de fregado
  • Evaporador
  • Deshidratación de glicoles
  • Condensador de sulfuro
  • Eliminación de neblina
  • Intercambiadores de calor
  • Reactores
  • Gas residual/de vertedero