El separador de gas/líquido Tipo T de Eaton elimina automáticamente el 99 % de todas las partículas líquidas y sólidas arrastradas de 10 micras o más de los procesos de aire, gas y vapor. Y lo hace sin piezas móviles que puedan desgastarse; tampoco necesita mantenimiento. Hay muchas opciones disponibles con estructura de hierro fundido, carbono procesado o acero inoxidable con brida roscada o toma soldada.
Para aplicaciones más especializadas, la versión en hierro fundido del separador de gas/líquido Tipo T de Eaton está disponible como modelo ST con un sifón integral como parte de su diseño. El mecanismo de sifón es un diseño sencillo que expulsa automáticamente la condensación, sin pérdida de presión de la línea cuando llega a un nivel predeterminado. Para aplicaciones por debajo de la congelación, se puede pedir el Modelo ST como Modelo STH, que incluye un calentador para el sifón.