Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type TF

El filtro/separador de gas/líquido de dos fases Eaton de tipo TF elimina el 99 % de todas las partículas mayores de 10 micras y es para aplicaciones que requieran una eliminación de material arrastrado extremadamente fino. La primera fase es un separador centrífugo que elimina las condensaciones y las cargas líquidas intensivas. La segunda fase usa filtros fusionadores para eliminar todas las gotitas restantes, más las partículas de hasta 0,3 micras de procesos de aire, gas y vapor. La aplicación más común para el filtro/separador de la serie TF es para gas natural, pero también es apto para cualquier aplicación que requiera una salida altamente pura.

Type TF
Construcción
Procesado
Material
Acero al carbono
Opciones
Módulos de alta presión, patas de soporte, marca de código ASME U

Características Principales

  • Construcción procesada
  • Alta eficiencia en una amplia gama de flujos
  • Elimina el 99 % de las partículas líquidas y sólidas arrastradas mayores de 0,3 micras; depende del filtro instalado
  • Aplicaciones de gas, vapor o aire
  • Sistema de placa de contención de vórtice (VCP) exclusivo