Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type TS

El separador de gas/líquido tipo TS de Eaton elimina automáticamente el 99 % de todas las partículas líquidas y sólidas arrastradas de 10 micras o más de los procesos de aire, gas y vapor. Y lo hace sin piezas móviles que puedan desgastarse; tampoco necesita mantenimiento.

Type TS
Construcción
Construcción procesada vertical
Materiales
Acero al carbono o acero inoxidable
Opciones
Patas de soporte, sello de código ASME UM o U (modelos de acero al carbono y acero inoxidable)

Características Principales

  • Disponible en tamaños de construcción de acero inoxidable fundido o acero al carbono de 1” a 24”
  • Diseñado para aplicaciones con alta carga de líquidos
  • Alta eficiencia en una amplia gama de flujos
  • Cuando se han dimensionado, instalado y drenado adecuadamente, eliminan hasta el 99 % de todos los líquidos y sólidos arrastrados cuando el tamaño de las partículas supera las 10 micras
  • Sin piezas móviles que puedan desgastarse; no necesita mantenimiento
  • Sistema de placa de contención de vórtice (VCP) exclusivo
Cómo comprar a Eaton
Localice un distribuidor