Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

USP

Las unidades de filtración fijas fuera de línea de Eaton están diseñadas para el servicio de aceite para engranajes con lubricantes de alta viscosidad, para la filtración fuera de línea. La construcción compacta sobre una placa de montaje es la condición previa para las dimensiones pequeñas y la alta fiabilidad.  El dispositivo está equipado con una bomba de engranaje impulsada por un motor eléctrico. Las unidades de filtración de circulación US 10-640 toman aceite de un depósito conectado con una manguera para limpiarlo de contaminantes (suciedad y agua). El aceite purificado se bombea en el depósito previsto. Los contaminantes se acumulan en el filtro. La unidad funciona sin supervisión después del arranque. El tamaño máximo de partículas de suciedad permisible del fluido de funcionamiento debería ser <200 μm. Las partículas de suciedad más grandes provocan un desgaste prematuro de la bomba de engranaje.

Las unidades de filtración fijas fuera de línea de la serie US se utilizan para la filtración fina, el llenado o el lavado de sistemas hidráulicos. Las unidades de filtración están equipadas con una bomba de engranaje impulsada por un motor eléctrico. Están disponibles para caudales de distinto volumen, en tamaños diferentes y con distintas calificaciones de micras para el nivel de limpieza de fluidos necesario.

USP
Sistema
Unidad de filtración fija fuera de línea
Diseño
Compacto con bomba de engranaje e intercambiador de calor
Eliminación de
Partículas y agua

Características Principales

  • Filtración fuera de línea fiable y sencilla
  • Refuerza el filtro en línea existente en funcionamiento
  • Mejora las clases de nivel de limpieza
  • Mayor vida útil de los componentes del sistema y los fluidos de servicio
  • Un diseño compacto ahorra espacio y se adapta al funcionamiento que necesita
  • Elementos filtrantes de alta calidad con alta capacidad de retención de suciedad
  • Se pueden sustituir los elementos filtrantes sin ninguna herramienta
  • Las válvulas de seguridad permiten un funcionamiento sin vigilancia
  • Filtración no interrumpida durante el llenado de depósitos
  • Uso opcional de elementos filtrantes que absorben el agua
Cómo comprar a Eaton
Localice un distribuidor