Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modelo 85

Los tamices en Y de Eaton son una solución asequible para la eliminación mecánica de sólidos no deseados de tuberías de líquido, gas o vapor mediante un elemento filtrante de malla o perforado. Se utilizan en tuberías para proteger bombas, medidores, válvulas de control, sifones de vapor, reguladores y otro equipo de proceso.

Modelo 85
Tipo de fabricación
Fundición
Materiales
Acero al carbono, acero inoxidable
Clasificación de presión
19 bar-102 bar (275 psi-1480 psi)

Características Principales

  • Construcción para uso intensivo
  • Diseño compacto
  • Cubiertas empernadas o roscadas
  • Pantallas de acero inoxidable estándar
  • Adecuado para líquido, gas o vapor
  • Juntas de fibra sintética
  • Instalación horizontal o vertical

Opciones

  • Perforaciones de cesta de 1/32" a 1/2"
  • Malla de cesta de 20 a 400
  • Pantallas de monel
  • Pantallas de acero inoxidable de malla de 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 325 y 400

Aplicación

  • Adecuado para líquido, gas o vapor
  • Aplicaciones en las que la cantidad de material que debe retirarse del caudal es relativamente pequeña
  • Para aplicaciones con una carga de suciedad más potente, los tamices en Y colocados con una conexión “de vaciado” permiten la limpieza de la pantalla sin retirarla del cuerpo.