Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ABP

Con eficiencias superiores a 99 %, cada modelo de bolsa filtrante ABP proporciona soluciones de filtración asequibles para las aplicaciones exigentes. Los cuatro modelos garantizan que los usuarios puedan eliminar de forma eficiente partículas de 1 a 25 μm a la vez que suministran una larga vida útil. 

ABP
Material
Soplado por fusión
Eficiencia
Alta
Capacidad
Estándar

Características Principales

  • Las bolsas filtrantes de polipropileno ABP se han procesado a partir de material filtrante de microfibra hidrófoba, que requiere prehumedecimiento con una solución acuosa (se indican todos los detalles sobre humedecimiento e instalación con cada caja de bolsas filtrantes ABP)
  • Material filtrante soplado por fusión altamente eficiente en polipropileno con perfiles de densidad graduada para maximizar la capacidad de retención de suciedad y prolongar la vida útil
  • Sin aditivos como resinas, aglutinantes o tratamientos de superficies
  • Una capa de cubierta de polipropileno no tejido hilado o elimina prácticamente la migración de fibras
  • Un proceso UNI-WELD único para la costura inferior ofrece un sellado por soldadura más fuerte y flexible
  • Estructura totalmente soldada con anillo de sellado SENTINEL patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • El anillo de sellado SENTINEL activado a presión ofrece un sellado flexible y químicamente resistente que se adapta a cualquier envolvente de filtro de bolsa
  • Todos los materiales de polipropileno utilizados en la fabricación cumplen la normativa

Aplicaciones ABP clave

  • Bebida
  • Eliminación de partículas finas en limpieza de piezas
  • Eliminación de carbono activado en sistemas de proceso
  • Filtración final del vinagre
  • Lacas
  • Lubricantes y aceites hidráulicos
Conformidad con FDA/CE

Todos los materiales de polipropileno utilizados en la fabricación cumplen las normativas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration-FDA), título 21 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations-CFR), sección 177, así como el Reglamento CE 1935/2004 y 10/2011, en cuanto a contacto con alimentos y bebidas.