Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ACCUGAF

Bolsas filtrantes para aplicaciones que exijan eficiencias superiores al 99 %

Con eficiencias superiores al 99 %, cada modelo de bolsa filtrante ACCUGAF ofrece soluciones de filtración económicas para aplicaciones exigentes. Los cinco modelos garantizan que los usuarios puedan eliminar de forma eficiente partículas de 1 μm a 25 μm a la vez que suministran una larga vida útil.

ACCUGAF
Material
Soplado por fusión
Eficiencia
Alta
Capacidad
Estándar

Características Principales

  • Las bolsas filtrantes de polipropileno ACCUGAF se han procesado a partir de material filtrante de microfibra hidrófoba, que requiere prehumedecimiento con una solución acuosa (se indican todos los detalles sobre humedecimiento e instalación con cada caja de bolsas filtrantes ACCUGAF)
  • Material filtrante soplado por fusión altamente eficiente en polipropileno o poliéster con perfiles de densidad graduada para maximizar la capacidad de retención de suciedad y prolongar la vida útil
  • Sin aditivos como resinas, aglutinantes o tratamientos de superficies
  • Una capa de cubierta posterior doble elimina prácticamente la migración de fibras
  • Un proceso UNI-WELD único para la costura inferior ofrece un sellado por soldadura más fuerte y flexible
  • Estructura totalmente soldada con anillo de sellado SENTINEL patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • El anillo de sellado SENTINEL activado a presión ofrece un sellado flexible y químicamente resistente que se adapta a cualquier envolvente de filtro de bolsa
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de esta dentro de la cesta de contención

Aplicaciones de bolsas filtrantes ACCUGAF esenciales

  • Filtración de bebidas, licores, vino y cerveza
  • Eliminación de partículas finas en limpieza de piezas
  • Filtración final de lacas
  • Filtración final del vinagre
  • Eliminación de carbono activado en sistemas de proceso
  • Lubricantes y aceites hidráulicos

Conformidad con FDA/CE 

Todos los materiales de polipropileno utilizados en la fabricación cumplen las normativas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration-FDA), título 21 del Código de Reglamentos Federales, sección 177, así como el Reglamento CE 1935/2004 y 10/2011, en cuanto a contacto con alimentos y bebidas.

Los modelos de bolsa filtrante ACCUGAF AGFE NO cumplen los reglamentos y directivas de la CE arriba mencionadas.

Cómo comprar a Eaton
Contáctenme