Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO CPS

Las hojas de filtración en profundidad BECO CPS se utilizan para la filtración de clarificación en las industrias química, cosmética y alimentaria. Las hojas de filtración eliminan las partículas de estructura gruesa, cristalina, amorfa o similar a gel perfectamente. Se puede realizar un rango extremadamente amplio de tareas de filtración según las especificaciones dadas, incluso con líquidos altamente viscosos.

BECO CPS
Material filtrante
Celulosa con componentes minerales (CP2KS/CP2KS sin componentes minerales)
Aplicaciones
Filtración gruesa, de clarificación y fina
Cumplimiento
FDA, CE1935

Características Principales

  • Alta capacidad de retención de suciedad para una filtración económica
  • Estructura de cavidad y fibra diferenciada (área de superficie interna) para el mayor rango posible de aplicaciones y condiciones de funcionamiento
  • La combinación ideal de propiedades de adsorción y filtración activa garantiza la máxima seguridad
  • Materias primas muy puras y, por tanto, influencia mínima en los filtrados
  • Se garantiza una calidad absoluta para todas las materias primas y auxiliares; además, unos controles intensivos en el proceso garantizan una calidad constante de los productos finales

Filtros de profundidad especiales
BECO CP1KS, CP2KS

  • Celulosa de alta pureza
  • Baja concentración de iones lavables
  • Sin componentes minerales
  • Separación de catalizador casi completa a altos caudales
  • Recuperación de catalizador casi completa

Estas hojas de filtración en profundidad BECO especiales se desarrollaron para las mayores demandas en la industria química. Al utilizar y seleccionar celulosa de alta pureza, el contenido de iones lavables es excepcionalmente bajo. Dado que estos filtros en profundidad no contienen componentes minerales, solo hay restos de migración de hierro y aluminio. También es posible la separación completa de catalizadores a altos caudales utilizando las hojas de filtración en profundidad BECO CPS de Eaton. La posterior incinerización permite una recuperación de catalizadores prácticamente sin pérdidas y casi completa.

Filtración gruesa
BECO CP07S, CP03S, CP02S, CP01S
Los filtros de profundidad BECO con componentes minerales de filtro activo para la clarificación de líquidos con una estructura de partículas similar a gel, amorfa y cristalina más gruesa son adecuados para líquidos de alta viscosidad

Aplicaciones:

  • Solución de azúcar concentrada
  • Separación de tierra activa
  • Fusiones de resina
  • Aceites de aislamiento
  • Aceites de linaza hervidos
  • Esmalte para uñas
  • Base de ungüento
  • Sirope
  • Aceites de cocina
  • Extractos vegetales
  • Caldos gelatinosos
  • Pintura
  • Dispersiones de polímeros
  • Filtración de tierra de batán



 

Industrias:

  • Cerveza
  • Vino
  • Zumo de frutas
  • Vino de fruta
  • Productos químicos finos
  • Productos farmacéuticos