Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MEMBRAN H Air

Los cartuchos filtrantes BECO MEMBRAN H Air con membranas hidrófobas de 0,2 µm de una sola capa fabricadas con politetrafluoretileno (PTFE) son ideales para filtración de aire estéril y filtración de gas en la industria de alimentación y bebidas. Los cartuchos filtrantes eliminan grandes volúmenes de contaminantes en aplicaciones como esterilización de suministro de aire de fermentadores, ventilación de depósitos o refrigeración de depósitos de almacenamiento después de la esterilización por vapor. Los cartuchos filtrantes de membrana PTFE están disponibles en longitudes de 10", 20" y 30".

BECO MEMBRAN H Air
Material filtrante
Teflón (PTFE)
Retención
Absoluta (valores LRV)
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • Resistencia al vapor a largo plazo a 134 °C (273 °F)
  • Capacidad de retención de bacterias validada
  • Alto rendimiento gracias a una resistencia de membrana inherente muy baja
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor